PXIe 向量訊號產生器

Keysight M9381A PXIe 向量訊號產生器(PXI VSG)提供 1 MHz 至 6 GHz 的頻率範圍。

產品影像
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    6 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -34 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -70 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Frequency Options

    3 GHz, 6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◇◇◇

  • Sweep Mode

    Step

  • Bandwidth options

    40 MHz, 100 MHz, 160 MHz

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    160 MHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Frequency switching speed

    10 µs

  • Number of outputs

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

出色的速度、效能和多通道測試功能

M9381A PXI VSG 專為射頻裝置設計驗證和製造測試環境而最佳化,提供出色的速度、效能和多通道測試功能。 Keysight M9381A PXI VSG 建立在靈活、可擴充的模組化平台上,讓您能以低風險的方式來因應變化,並立即為未來做好準備。

 

  • 提供 40、100 或 160 MHz 射頻調變頻寬供您選擇,並可隨著測試需求輕鬆進行升級
  • 最快的射頻頻率調諧和振幅切換功能,可大幅提高測試速率,以便實現高速自動化測試
  • 透過 IVI-COM、IVI-C、LabVIEW 和 MATLAB 驅動程式,輕鬆整合到測試環境中
  • 可擴充的平台,最多可在單一機箱中提供 4 個通道,並可在多機箱配置中提供 8 個通道
  • 所有通道可實現 1 ns 內的時間同步,以及 1 度內的相位同調
  • 您可使用 Keysight PathWave 訊號產生軟體,毫不費力地產生訊號
Keysight 保固標誌