Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Il generatore di segnali vettoriali Keysight M9381A PXIe (PXI VSG) offre una copertura di frequenza da 1 MHz a 6 GHz. È composto da quattro moduli PXIe individuali.
Baseband Generator Mode
Waveform Playback
Waveform Playback Memory
1024 MSa
Frequency
6 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-34 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-70 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Frequency Options
3 GHz, 6 GHz
Performance Level
◆◆◆◇◇◇
Sweep Mode
Step
Bandwidth options
40 MHz, 100 MHz, 160 MHz
Form factor
Modular
Type
Vector
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
160 MHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum bandwidth
160 MHz
Frequency switching speed
10 µs
Number of outputs
1
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Il generatore di segnali vettoriali PXIe M9381A (PXI VSG) è uno strumento modulare compatto che offre una copertura di frequenza da 1 MHz a 6 GHz e funziona perfettamente con l'analizzatore di segnali vettoriali PXIe M9391A (PXI VSA). Il PXI VSG riduce i tempi di test grazie alla rapida commutazione di ampiezza e frequenza e alla versatile modalità elenco ottimizzata per i test di produzione.
Ottimizzato per la convalida della progettazione di dispositivi RF e gli ambienti di test di produzione, il VSG PXI M9381A offre una combinazione di velocità, prestazioni e capacità multicanale. Costruito su una piattaforma modulare flessibile e scalabile, il VSG PXI M9381A è il modo a basso rischio per gestire il cambiamento ed essere pronti per il futuro, già oggi.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.