這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
適用於 M924xA PXIe 示波器的航太軟體套件,可對 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列匯流排進行協定觸發與解碼。 此軟體套件提供眼圖遮罩測試和頻率響應分析(FRA)等其他進階分析功能,方便您對航太與國防應用的電子系統進行測試與除錯。
- 透過硬體解碼更快發現錯誤
- 可依照特定 MIL-STD 1553 指令/狀態字元、資料字元,以及錯誤條件進行觸發
- 可依照 ARINC429 標籤、資料及錯誤條件進行觸發
- 可透過硬體執行通過/不通過 MIL-STD 1553 與 ARINC429 波罩測試,以測試網路的類比品質
- 可自動執行參數量測與統計,並與 MIL-STD 1553 和 ARINC429 電氣規格進行比較
- 此方便易用的軟體套件支援 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列觸發與解碼、波罩測試、頻率響應分析(波特圖),以及增強型 HDTV 視訊觸發與分析。 所有 M924xA PXIe 示波器皆標配進階運算功能。
免費試用
取得 M9240AERB 30 天試用授權。
M9240AERB 航太與國防軟體選項需透過 Keysight M924xA 系列 PXIe 示波器的授權檔案來啟用。

您對 M9240AERB 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助