お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M924xA PXIe オシロスコープ用 M9240AERB 航空宇宙/防衛ソフトウェア
M924xA PXIeオシロスコープの MIL-STD/ARINC 429 トリガ/解析を、マスクテスト、周波数応答解析、およびビデオ解析と連動で実行します。
スタート価格:
ハイライト
M924xA PXIe オシロスコープ用宇宙/防衛ソフトウェアパッケージは、MIL-STD 1553およびARINC 429シリアルバスのトリガ/デコードを可能にします。 アイ・ダイアグラム・マスク・テストや周波数応答解析(FRA)など、航空宇宙や防衛用途に見られる電子システムのテストやデバッグを支援する高度な解析機能を装備。
- ハードウェアデコード機能により、エラー検出を高速化
- 特定の MIL-STD 1553 コマンド/ステータスワード、データワード、エラー条件でトリガ
- ARINC429 ラベル、データ、エラー条件でトリガ
- ハードウェアベースの MIL-STD 1553/ARINC429 マスクテスト機能により、ネットワークのアナログ品質の合否判定が可能
- MIL-STD 1553/ARINC429 電気仕様のパラメトリック測定が自動的に行え、統計レポートの作成が可能
- このパッケージで、MIL-STD 1553、ARINC 429 シリアルトリガ/デコード、マスクテスト、周波数応答解析(ボード線図)、拡張 HDTV ビデオトリガ/解析を実行できます。 すべてのM924xA PXIeモジュールオシロスコープは高度な演算解析機能を標準搭載
無料の試用版
M9240AERBの30日間の試用ライセンスを入手
M9240AERB航空宇宙/防衛ソフトウェアオプションを使用するには、Keysight M924xA シリーズPXIeオシロスコープ用のライセンスファイルが必要です。
M9240AERBに興味がありますか?
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。