PXIe 高效能系統模組:雙埠(x16),Gen 3

M9023A PXIe 系統模組具有彈性配置能力。每張卡都有兩個 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,能夠達到高達 8 GB/s 的速度。

產品影像
  • Description

    x16 or x8 PXIe system module

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    16 GB/s

  • Connectivity

    Gen 3 PCIe cable link

  • Platform

    PXIe

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

  • Module type

    High performance Gen 3 PCIe Cable Link

  • Height

    3U

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用

  • 使用外部電腦控制 PXIe 機箱的應用
  • 多機箱應用

功能

  • 單插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽
  • 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
  • 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用

效能特性

  • 高效能 Gen 3 PCIe 纜線鏈路
  • 高資料頻寬(單埠高達 8 GB/s,x16 模式高達 16 GB/s)
     

M9023A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。M9023A 具有靈活配置能力。每一片卡都配有兩條 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,讓每個埠都能提供高達 8 GB/s 的速度。這兩個埠可結合用於一條 x16 纜線鏈路,以提供高達 16 GB/s 的速度。如此一來,您可使用高效能桌上型或機架安裝型電腦來建構可承載大量資料的系統。

如配置為 2x8 模式時,M9023A 可採菊花鏈配置,以便在多機箱系統中使用。此配置的額外優勢是,菊花鏈配置無需佔用儀器插槽。一個埠將連接 M9048B,另一個埠則連接後續機箱中的 M9022A、M9023A 或 M9024A。或者,M9023A 可與 M9037A PXIe 嵌入式控制器結合使用,在多機箱系統互連兩個或更多個機箱。

為提供最佳效能,M9023A 可採用 x16 模式配置,並與 M9049A 等 Gen 3 x16 主機 PC 卡搭配使用。在所有的情況下,亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 電纜,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。

Keysight 保固標誌