Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9023A PXIe 시스템 모듈은 유연한 구성 기능을 갖추고 있습니다. 각 카드에는 최대 8 GB/s 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크가 두 개 장착되어 있습니다.
Description
x16 or x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M9023A는 PXIe 시스템 모듈로, PXIe 섀시의 시스템 슬롯에 설치됩니다. 적절한 호스트 어댑터와 결합하면 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다. M9023A는 유연한 구성 기능을 갖추고 있습니다. 각 카드에는 각 포트에서 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 2개의 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크가 있습니다. 이 두 포트는 단일 x16 케이블 링크로 결합되어 최대 16GB/s의 속도를 제공할 수 있습니다. 이는 고성능 데스크탑 또는 랙 마운트 컴퓨터를 사용하여 데이터 집약적인 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.
듀얼 x8 모드로 구성된 경우, M9023A는 데이지 체인 구성을 활용하는 다중 섀시 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이 구성은 데이지 체인을 위해 계측기 슬롯이 필요하지 않다는 추가적인 장점이 있습니다. 한 포트는 M9048B에 연결되고 다른 포트는 후속 섀시의 M9022A, M9023A 또는 M9024A에 연결됩니다. 또는 M9023A는 M9037A PXIe 임베디드 컨트롤러와 함께 사용하여 다중 섀시 시스템에서 두 개 이상의 섀시를 상호 연결할 수 있습니다.
최상의 성능을 보장하려면 M9023A는 x16 모드로 구성하고 키사이트 M9049A와 같은 Gen 3 x16 호스트 PC 카드와 페어링해야 합니다. 모든 경우에 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8 PCIe 케이블도 사용해야 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.