Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9023A PXIeシステムモジュールは、柔軟な構成機能を備えています。各カードには、最大8 GB/sの速度を実現できる2つのGen 3 x8 PCIeケーブルリンクがあります。
独自機能
x16 or x8 PXIe system module
スロット
1
帯域幅
16 GB/s
インタフェース
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
タイプ
System Module
形状
PXIe Module
モジュラータイプ
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9023AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 M9023Aは柔軟に構成できます。 各カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが2個装備されているので、各ポート最高8 GB/sの速度を実現できます。 また、これら2個のポートを1つのx16ケーブルリンクに結合することにより、最高16 GB/sの速度を実現できます。このため、高性能デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して大量のデータを扱うシステムを構築できます。
デュアルx8モードで構成すれば、M9023Aをデイジーチェーン構成を採用するマルチシャーシシステムで使用できます。 この構成には、デイジーチェーン用の測定器スロットが不要であるというもう1つの利点があります。 一方のポートをM9048Bに接続し、もう一方のポートを後続のシャーシのM9022A、M9023AまたはM9024Aに接続します。 別の方法として、M9023AをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用することにより、マルチシャーシシステムの2台以上のシャーシを相互に接続できます。
最高の性能を確保するためには、M9023Aをx16モードで構成し、キーサイト M9049AなどのGen 3 x16ホストPCカードと組み合わせて使用します。 また、すべてのケースで、キーサイト Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeを使用してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。