XP8 級模組化光學調變分析儀,1 MHz 至 40 GHz,92 GSa/s

M8292A 光學調變分析儀是一款體積輕巧的機架式測試儀器,可連接到同調發射器的光輸出端。

產品影像
  • Frequency range

    1 MHz to 40 GHz

  • Wavelength range

    1527.6 nm to 1570.01 nm

  • Error Vector Magnitude Noise Floor

    < 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset, < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset

  • Analog Bandwidth

    37 GHz (3 dB)

  • Maximum detectable symbol rate

    74 Gbaud

  • Maximum record length

    512 kSa/channel

  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Mainframe Compatibility

    AXIe Chassis

  • Type

    Optical Modulation Analyzer

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    92 GSa/s

  • ADC resolution

    8

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight M8292A 光學調變分析儀是一款體積輕巧的機架式測試儀器,針對 400G 速率進行了最佳化,可連接到同調發射器的光輸出端。 其具有是德科技向量信號分析儀和光學調變分析儀軟體的完整功能,來分析複雜的調變資料信號。

同調光學元件,例如雙偏振 IQ 調變器和內差同調接收器,需要在不同的開發階段進行測試和驗證。 同調光學元件測試軟體為選配選項,可提供元件特性分析所需的統包式解決方案。 該軟體可輕易整合入 Keysight M8292A 光學調變分析儀模組、Keysight M8296A 4 通道高速數位轉換器模組,以及 Keysight M8196A 高速任意波形產生器模組。

  • 最大符碼率:74 Gbaud
  • 取樣率:83 至 92 GSa/s
  • 記憶體深度:512 kSa
  • 運作頻率範圍:1 MHz 至 40 GHz
  • 類比頻寬,未修正 37 GHz(3 dB)
  • 雙插槽 AXIe 模組,具光輸入
Keysight 保固標誌