Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトM8292Aモジュラー光変調アナライザは、テスト対象のコヒーレント送信機の光出力、またはテスト対象のACOモジュールの光出力に接続します。
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset, < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
40 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Optical Modulation Analyzer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8292A 光変調アナライザは、400 Gの速度クラスに最適化された、コヒーレントトランスミッターの光出力に接続できるフロントパネルのないコンパクトなラック収容型測定器です。キーサイトのベクトル・シグナル・アナライザのフル機能セットと光変調アナライザソフトウェアを使用して、定評のある測定と操作によって複雑な変調データ信号を解析できます。
デュアル偏波IQ変調器やイントラダイン・コヒーレント・レシーバーなどのコヒーレント光デバイスは、さまざまな開発段階でテストするだけでなく、システムインテグレーターによって評価される必要があります。オプションのコヒーレント光デバイス・テスト・ソフトウェアがこのようなデバイスの特性評価向けのターンキー・テスト・ソリューションを提供します。これには、M8292A光変調アナライザモジュール、M8296A 4チャネル高速デジタイザモジュール、M8196A 高速任意波形発生器モジュールが統合されています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。