PXIe 數位轉換器:4 通道,2 GHz,12 位元

單插槽 PXIe 高速類比數位轉換器,具有 4 個 2 GHz 通道。

產品影像
  • Sampling rate

    4.8 GS/s

  • Bus

    PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)

  • Connector type

    SMA

  • Platform

    PXIe

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Bandwidth

    2 GHz

  • Module type

    Digitizer

  • Maximum sample rate

    4.8 GSa/s

  • ADC resolution

    12

  • Number of channels

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

4 通道,2 GHz,12 位元

M5200A 是一款單插槽 PXIe 4 通道高速類比數位轉換器。 它是一款高效能數位轉換器,具有易於使用的程式庫、即時排序技術,以及 FPGA 程控功能。

它非常適合用於在量子運算和航太應用中進行高品質取樣,讓使用者能夠在 FPGA 中建立處理演算法。

  • 4 個 2 GHz 通道
  • 4.8 GSa/s 取樣率
  • 12 位元解析度,支援高品質取樣
  • 在 FPGA 中建立 IP 和處理演算法
  • 直接透過 PCIe 背板來串流資料
  • 相容於 PathWave FPGA 和 PathWave Test Sync Executive 軟體
Keysight 保固標誌