Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
シングルスロットPXIe高速アナログ/デジタルデジタイザ、2 GHzチャネル4つです。
Sampling rate
4.8 GS/s
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
Connector type
SMA
Platform
PXIe
Form factor
PXIe, Modular
Bandwidth
2 GHz
Module type
Digitizer
Maximum sample rate
4.8 GSa/s
ADC resolution
12
Number of channels
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M5200A は、単一スロットの PXIe 4 チャネル高速アナログ/デジタルデジタイザです。 使いやすいプログラミングライブラリ、リアルタイムシーケンス技術、FPGA プログラミングにより、高性能なデジタイザです。
量子コンピューティングや航空宇宙アプリケーションにおける高精細サンプリングに最適で、ユーザーはFPGAで処理アルゴリズムを作成できるようになります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。