產品特性

您可輕鬆下載 Vision Edge OS,然後安裝於開放式交換器。 NPB 解決方案具備 Keysight NetStack 的重要特性:
  • 是德科技的拖放式介面,讓您能毫不費力地進行網路、安全和監控工具布局,以便設定、配置和重新配置可視化功能。
  • 以 3 階段式過濾(入口、動態和出口)簡化邏輯;提供內建的 AND/OR 邏輯功能,可用來簡化複雜的布林(Boolean)過濾規則配置。
  • 在進行配置和重新配置時,動態過濾編譯器技術可自動解析規則,避免因人為錯誤而丟失封包。
  • 透過來源埠標記(VLAN 標記)來追蹤網路流量。
  • 對您的網路流量進行匯集、複製並執行負載平衡,以便進行流量監控。
Vision Edge OS 特性

下一代導流設備

NPB

Vision Edge OS 領先市場的可視化軟體,可支援 Keysight Vision 網路導流設備產品組合,包括統包式 Vision ONE、Vision 7300,以及 Vision Edge 40 和 100。 藉由將軟體從底層硬體中抽出,此模組化作業系統現在也可用於開放式交換硬體。

如此一來,企業、電信公司和雲端服務供應商可將 Vision Edge OS 與開放式交換器搭配使用,以便透過軟體定義的資料中心,靈活地擴展網路可視性。 企業可將交換器當作 NPB 使用,以發揮規模經濟效益並控制成本,進而提升 SDDC 的效率。

主要技術規格

Cluster management through fabric controller
否
Compatible hardware
NVOS
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
是
Max backplane capacity
480 Gbps
Max number of 1 Gb ports
0
Max number of 10 Gb ports
0
Cluster management through fabric controller
Compatible hardware
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
Max number of 1 Gb ports
Max number of 10 Gb ports
否
NVOS
是
480 Gbps
0
0
查看更多
Cluster management through fabric controller:
否
Compatible hardware:
NVOS
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture:
是
Max backplane capacity:
480 Gbps
Max number of 1 Gb ports:
0
Max number of 10 Gb ports:
0
Max number of 100 Gb ports:
0
Max number of 25 Gb ports:
0
Max number of 40 Gb ports:
0
Max number of 50 Gb ports:
0
RESTful API:
是
SNMP traps:
是
Smart, drag-and-drop, intuitive GUI:
是
System height:
Switch Dependent
TAA compliant:
是
Visibility intelligence:
NetStack

NPB 可匯集、過濾網路封包資料並執行負載平衡,以便將封包資料無縫地傳送到資安、鑑識和效能管理工具。 Keysight Vision Edge OS 軟體可將開放式交換器轉變成 NPB,以提供機架和資料中心可視性。 它可讓您存取高密度的超大規模、微型資料中心,以及 SDDC 網路,以獲得即時可視性、洞察力和安全性,即使網路擴充期間也不受影響。

Vision Edge OS 網路可視化軟體
可視化基礎設施

輕鬆、靈活地進行部署

搭載 Vision Edge OS 的開放式交換器,可部署在多層網路架構中當作 NPB 使用。 它具備過濾功能,讓您能在網路邊緣,輕鬆接收並過濾網路資料。 此外,它的匯集和負載平衡功能,可在多層架構中路由流量。

Vision Edge OS 與是德科技網路導流設備相容,可提供機架到資料中心的無縫可視化。

充分利用進階功能

搭載 Vision Edge OS 的開放式交換器,可與是德科技統包式 Vision ONE 和 Vision 7300 網路導流設備無縫整合。 如此一來,您可充分利用各項先進的可視化情報功能:

  • PacketStack – 刪除重複資料、移除表頭、封包裁剪、時間戳記、資料遮罩和叢發保護
  • SecureStack – 主動式 SSL 解密與加密、被動式 SSL 解密與資料遮罩(Data Masking Plus)
  • AppStack – 應用識別、地理定位和標記、IxFlow(NetFlow + metadata)、PCAP
Vision NPB
Vision Edge OS 完整架構

完整的解決方案

透過 Vision Edge 作業系統、開放式交換器、Vision 網路導流設備,以及是德科技分流器和旁路交換器,企業可為其軟體定義的資料中心建立完整的可視化架構,確保安全和監控工具能夠查看所有封包資料。這套經濟有效又靈活的解決方案,可以讓企業隨時存取正確的資料。

合作夥伴

「藉由採用新方法在網路級和軟體定義的資料中心內實現普遍的網路可視化,雲端服務供應商、電信服務供應商和企業可使用更經濟有效且靈活的方法,獲得對網路服務更深入、更有價值的洞察力。 鈺登科技非常高興能與是德科技合作,讓客戶能夠受益於 Edgecore 開放式交換器搭載的 Vision Edge OS。這個功能豐富且強大的可視化平台,可全面支援現代化分散式雲端和電信基礎設施。」

Edgecore Networks 技術副總裁 Jeff Catlin

Edge-Core networks
Vision Edge OS

您對 Vision Edge OS 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助