10 MHz 至 54 GHz LAN 寬動態範圍平均功率感測器

Keysight L2056XA 是一款快速、準確且動態範圍廣的 10 MHz 至 54 GHz 區域網路平均功率感測器。

產品影像
  • Frequency range

    10 MHz to 54 GHz

  • 連接介面

    LAN

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 10 MHz – 67 GHz
  • USB 連線能力,具備寬廣的動態範圍,適用於小訊號量測:-70 至 +20 dBm(頻率 10 MHz 至 50 GHz)/ -70 至 +15 dBm(頻率 > 50 GHz 至 54 GHz)/ -70 至 +10 dBm(頻率 > 54 GHz 至 67 GHz)
  • 5 MHz 視訊頻寬,以及每秒 20 M 樣本的單次即時擷取
  • 可變取樣率 1M 樣本/秒和長記憶體 1M 樣本資料儲存
  • 每秒 50,000 次讀數的快速即時量測
  • 零停滯時間的即時量測,確保量測到每一個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇性功能可為平均和時間選擇性平均功率量測提供完整的動態範圍
  • 內部歸零和自動校準可節省時間並降低量測不確定度
  • 您的儀器現在隨附 BenchVue 軟體授權 (BV0007B)。BenchVue 可讓您輕鬆連接、控制儀器並自動執行測試序列。

使用是德科技 (Keysight Technologies, Inc.) U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,可準確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線機型具有寬廣的動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器可為任何調變訊號提供非常準確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 次讀數的超高速量測速度,可提高製造產能。使用者還可透過內部歸零和校驗功能,節省時間並降低量測不確定度。U/L2050/60 X 系列支援 Keysight BenchVue 軟體。BenchVue 可讓您輕鬆控制功率計,以記錄資料並透過多種顯示選項視覺化量測結果,無需任何程式設計。只需將感測器連接到已安裝 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用程式的 PC,即可執行平均功率量測和分析。

深入瞭解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器