10 MHz ~ 54 GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 전력 센서

키사이트 L2056XA는 빠르고 정확하며 LAN 평균 전력 센서의 동적 범위가 10 MHz – 54 GHz로 매우 넓습니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    10 MHz to 54 GHz

  • 커넥티비티

    LAN

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 10 MHz – 54 GHz의 주파수 범위
  • 작은 신호 측정을 위해 -70 ~ +20 dBm(주파수 10 MHz ~ 50GHz)/-70 ~ +15 dBm(주파수 50 GHz ~ 54 GHz)의 넓은 동적 범위를 갖는 LAN 연결
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
  • 모든 연속 펄스가 측정되도록 보장하는 제로 데드 타임의 실시간 측정
  • 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 및감성 기능
  • 내부 제로화와 자동 교젅을 통한 시간 절약 및 측정 불확실도 감소
  • 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0007B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다

U/L2050/60 X-시리즈 넓은 동적 범위 전력 센서를 포함한 키사이트테크놀로지스 장비로 정확한 변조 신호 측정이 가능합니다. USB/LAN 연결 모듈은 -70 ~ +26 dBm의 넓은 동적 범위를 갖습니다. 이 센서는 변조 신호에 대한 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며 초당 50,000회 판독으로 측정 속도가 매우 빨라 제조 스루풋을 높일 수 있습니다. 또한 내부의 제로화 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실도를 줄일 수 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원됩니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어해 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정을 시각화할 수 있습니다. 간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결해서 평균 전력 측정 및 분석을 수행하십시오.

키사이트 LAN 및 USB 전력 센서
에 대해 자세히 알아보기