這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
使用 PathWave 製造測試執行軟體(部署版本和開發者版本)授權所制定的部署測試計畫,讓您能靈活地管理測試成本。
產品特性
PathWave 製造測試執行軟體(PTEM)外掛程式,可提升使用 PathWave 測試自動化平台(TAP)開發自動化測試程式的使用者體驗。 在此頁的 KS8329A 屬於部署授權,可用於在 KS8238A 上開發的測試計畫。 KS8329A 提供按比例縮小的替代方案,以便部署到多個系統,但不具備 KS8328A 和 KS8400A 環境中的某些主要功能。 如果使用開發人員版 KS8328A 的切換管理器和使用者操作介面等功能,KS8329A 部署授權可繼續支援測試計畫中包含的程式碼和功能。 如需開發者環境的詳細資訊,請點此至 KS8238A 開發者版網站。
訂購資訊
- 部署版本:KS8329A
- 提供各種不同的軟體授權,包括節點鎖定、可轉移或浮動式授權
- 您還可訂購 6、12、24 或 36 個月的支援服務
- 註
- 需要 KS8000A PathWave 測試自動化部署系統
- 另外,KS8328A 也可與 OpenTAP 一起部署
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助