お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
製造導入バージョン用のKS8329A PathWaveテストエグゼクティブ
製造テスト環境ですぐに使用可能なオペレーターユーザーインターフェースによる自動テストプランのコストパフォーマンスの高い導入。
製造用のPathWaveテストエグゼクティブで作成したテストプランを導入し、導入および開発ライセンスによりテストのコスト管理を柔軟にします。
ハイライト
製造用PathWaveテストエグゼクティブ(PTEM)は、PathWaveテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)を使用した自動テストプログラムの開発におけるユーザー体感を向上させるプラグインです。 このページでは、KS8329AはKS8238A上で策定されたプランで実行する導入ライセンスです。 KS8329Aは、KS8328AとKS8400Aの環境内の一部の主要機能が含まない縮小版のライセンスを複数のシステムに導入します。 KS8328Aの開発者バージョンからスイッチマネージャやユーザーインターフェースなどの機能を使用する必要がある場合、KS8329Aの導入ライセンスにより、テストプランに含まれるコードや機能が引き続き有効になります。 開発者の環境の詳細については、こちらのKS8238A開発者バージョンのウェブサイトをご覧ください。
オーダー情報
- 導入バージョン:KS8329A
- ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、フローティングのいずれかを選択できます。
- ライセンスは、6か月、12か月、24か月、36か月のサポート付きでご購入いただけます。
- 注記
- KS8000A PathWaveテストオートメーション導入システムが必要です
- または、KS8328AをOpenTAPと一緒に導入することもできます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。