WG2級 Trueform 波形產生器, 1 通道數, 100 MHz

Keysight FG33531A 單通道函數/任意波形產生器採用 Trueform 技術,可產生精確的波形。

產品影像
  • Maximum sample rate

    320 MSa/s

  • Number of channels

    1

  • Interface

    USB, LAN

  • Bandwidth

    100 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用 Keysight FG33531A 函數/波形產生器執行精確的硬體設計驗證,其搭載進階型號的旗艦級技術。Trueform 技術採用虛擬可變時脈和進階濾波技術,以追蹤波形的取樣率。此技術可提供可預測的低抖動、低諧波失真和高訊號完整性,以真實呈現您所程式化的波形。FG33531A 還內建 16 位元任意波形產生功能和波形建立器軟體。

與 Smart Bench Essentials Plus 系列的所有產品一樣,它提供三年保固和 KeysightCare 技術支援,可降低您的專案風險。FG33531A 讓您能夠執行以下操作:

  • 在 7 吋彩色顯示器上同時檢視和編輯訊號,或設定參數。
  • 實現小於 50 ps 的抖動。
  • 保持總諧波失真小於 0.06%。
  • 提供 16 位元任意波形功能,每通道記憶體高達 16 M 樣本。
  • 透過六種內建調變類型和 17 種常用波形,模擬典型的測試應用。