モデル:
FG33531A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。
キーサイト FG33531Aチャネル 波形発生器は、Trueformテクノロジーを搭載し、正確な波形を生成します。
Maximum sample rate
320 MSa/s
Number of channels
1
Interface
USB, LAN
Bandwidth
100 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 303,273
モデル:
FG33531A
納期:
数量
オプション
1
任意波形発生器、100 MHz、1チャネル(任意波形機能付き) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理・校正) - 5年間
上位モデルのProレベル・テクノロジーを搭載したキーサイトFG33531Aファンクション/波形ジェネレータを使用して、正確なハードウェア設計検証を実行します。Trueformテクノロジーは仮想可変クロックを採用し、高度なフィルタリング技術により波形のサンプル・レートを追跡します。このテクノロジーは、予測可能な低ジッタ、低高調波歪み、高シグナル・インテグリティを提供し、プログラムされた波形を忠実に再現します。FG33531Aには、内蔵の16ビット任意波形生成機能と波形ビルダー・ソフトウェアも付属しています。
Smart Bench Essentials Plusファミリーのすべての製品と同様に、3年間の保証とKeysightCareテクニカルサポートが付属しており、プロジェクトのリスクを低減します。FG33531Aでは、以下のことが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。