XR6 級示波器,4 GHz,4 個類比通道

所有 4 個通道皆提供 4 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,而且可全面升級為 6 GHz 和 8 個通道的機型。

產品影像
  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    No

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    EXR Series

  • Maximum bandwidth

    4 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 4 個類比通道皆提供 4 GHz 頻寬
  • 採用 ASIC 技術,可提供空前的高速測試速率
  • 高達 9.0 的有效位元數(ENOB)和低至 43 µV 的雜訊,可確保量測結果準確可靠
  • 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
  • 7 合 1 儀器,功能更齊備
  • 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數

隨附的配件:

  • 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
  • 探棒配件收納包
  • 當地適用的電源線
  • 前面板保護蓋
  • BNC 校驗纜線
  • 鍵盤和滑鼠
  • 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
  • 1 年期原廠校驗證書
  • 請至 Keysight.com 下載服務指南
Keysight 保固標誌