XR6-class Oszilloskop, 4 GHz, 4 analoge Kanäle

4 GHz auf allen 4 Kanälen, 8 in einem Gerät integrierte Instrumente, hardwarebeschleunigte Plotterdarstellung und vollständig aufrüstbar auf 6 GHz und 8 Kanäle.

Produktbild
  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Maximum memory depth

    1.6 Gpts

  • Display size

    15.6 inch

  • DDC RTSA

    No

  • Maximum sample rate

    16 GSa/s

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    EXR Series

  • Maximum bandwidth

    4 GHz

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

EXR404A
EXR404A

Modell:

EXR404A

QTY

Optionen

1

Infiniium EXR-Serie Echtzeit-Oszilloskop, 4 GHz, 16 GSa/s, 4 Kanäle | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Rücksendegarantie an Keysight – 3 Jahre.

1

Standardmäßige, austauschbare 1-TB-SSD

1

Standardmäßige, austauschbare 1-TB-SSD

1

Standardmäßige, austauschbare 1-TB-SSD

1

Standardspeicher mit 100 MPTS/Kanal

Highlights

  • 4 GHz auf allen 4 analogen Kanälen
  • Schnellere Testgeschwindigkeiten als je zuvor dank ASIC-Technologie
  • Präzise Messungen mit ENOB bis zu 9,0, Rauschen bis zu 43 µV
  • Die maximale Speicherkapazität beträgt flexible 1,6 G-Punkte 
  • Die Funktionalitäten werden durch die Integration eines 7-in-1-Instruments erweitert.
  • In jeder Hinsicht aufrüstbar – einschließlich Bandbreiten- und Kanalerweiterungen

Im Lieferumfang enthalten:

  • Eine passive 500-MHz-Sonde N2873A pro Kanal
  • Zubehörtasche für die Sonde
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Vorderseite harte Abdeckung
  • BNC-Kalibrierungskabel
  • Tastatur und Maus
  • Die Keysight I/O-Bibliotheken, das Benutzerhandbuch und das Programmierhandbuch werden auf dem Oszilloskop-Laufwerk mitgeliefert.
  • 1 Jahr Werkskalibrierungszertifikat
  • Serviceanleitung verfügbar auf Keysight.com