提供售後升級服務,以便為任何 EXRxx4A 示波器添加額外的 4 個通道。 必須將設備送回是德科技,方可進行升級。

產品特性

將 EXR 系列的類比通道升級(依頻寬分類)可訂購的零件編號
將通道數從 4 個升級為 8 個,500 MHzEXR28CH-001
將通道數從 4 個升級為 8 個,1 GHzEXR28CH-002
將通道數從 4 個升級為 8 個,2 GHzEXR28CH-003
將通道數從 4 個升級為 8 個,2.5 GHzEXR28CH-004
將通道數從 4 個升級為 8 個,4 GHzEXR28CH-005
將通道數從 4 個升級為 8 個,6 GHzEXR28CH-006

需要送回是德科技維修中心。 產品型號與序號不變。 升級成本不包括運輸費用。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助