お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Infiniium EXRシリーズオシロスコープ用EXR28CH チャネルアップグレード、4チャネル~8チャネル
パワフルな解析 簡単な維持管理。 直感的な操作。
オシロスコープのEXRxx4Aモデルに4チャネルを追加するための購入後のアップグレード このアップグレードには、本体をキーサイト・テクノロジーに送付していただく必要があります。
ハイライト
| 帯域幅別、EXRシリーズ向けアナログチャンネルアップグレード | 注文可能な品番 |
|---|---|
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、500 MHz | EXR28CH-001 |
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、1 GHz | EXR28CH-002 |
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、2 GHz | EXR28CH-003 |
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、2.5 GHz | EXR28CH-004 |
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、4 GHz | EXR28CH-005 |
| 4チャネルから8チャネルへのチャネルアップグレード、6 GHz | EXR28CH-006 |
キーサイト・サービス・センターに返送が必要です。 モデル番号とシリアル番号は維持されます。 アップグレードコストに輸送費用は含まれません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。