검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Infiniium EXR-시리즈 오실로스코프에 대한 EXR28CH 채널 업그레이드, 4개 채널에서 8채널로 증가
강력한 성능. 경제적인 가격. 직관적인 사용.
EXRxx4A 오실로스코프 모델에 4채널을 추가하는 구매 후 업그레이드입니다. 이 업그레이드는 키사이트테크놀로지스로 장치를 배송해야 합니다.
주요 특징
| EXR-시리즈용 아날로그 채널 업그레이드(대역폭) | 주문 가능한 부품 번호 |
|---|---|
| 4-채널에서 8-채널로 채널 업그레이드, 500 MHz | EXR28CH-001 |
| 4-채널에서 8-채널로 채널 업그레이드, 1 GHz | EXR28CH-002 |
| 4-채널에서 8-채널로 채널 업그레이드, 2 GHz | EXR28CH-003 |
| 4-채널에서 8-채널로 채널 업그레이드, 2.5 GHz | EXR28CH-004 |
| 4채널에서 8채널로 채널 업그레이드, 4 GHz | EXR28CH-005 |
| 4채널에서 8채널로 채널 업그레이드, 6 GHz | EXR28CH-006 |
키사이트 서비스 센터로 반송해 주십시오.
모델 및 일련변호는 변경되지 않습니다. 업그레이드 비용에는 배송비가 포함되지 않습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?