Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NL3 級 ATE 直流電子負載包括 EL4900 系列再生電子負載。
Keysight EL4915A 回饋式電源系統是一款可編程單輸出回饋式直流電子負載,可將通常消耗的能量以潔淨的方式回饋至電網。
Input current
12 A
Type
ATE / 1U
Regenerative power
Yes
Maximum power
2000 W
Number of inputs
1
Input voltage
500 V
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight EL4915A 回饋式直流電子負載可吸收高達 2 kW 的電功率,使其成為測試儲能系統和電源轉換器的理想選擇。與將能量以熱能形式耗散,導致機架溫度升高並可能影響量測準確度的傳統電子負載不同,它能將能量回饋至電網,協助您避免額外的散熱成本。
EL4915A 是一款精巧的 1U 高封裝,可協助您節省能源、縮小佔用空間並縮短整合時間。
EL4915A 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。