NL3 클래스 ATE DC 전자 부하, 500 V, 12 A

키사이트 EL4915A 재생 전력 시스템은 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 전력망에 돌려보낼 수 있는 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하입니다.

제품 이미지
  • Input current

    12 A

  • Type

    ATE / 1U

  • Regenerative power

    Yes

  • Maximum power

    2000 W

  • Number of inputs

    1

  • Input voltage

    500 V

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 EL4915A 재생형 DC 전자 부하는 최대 2 kW의 전력을 흡수하므로 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 열로 에너지를 소모하는 기존의 전자 부하와 달리, 에너지를 재생하여 전력망으로 다시 피드백하므로 추가 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.

EL4915A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움을 주는 컴팩트한 1U 높이 패키지입니다.

EL4915A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 최대 500 V, ±12 A, 2 kW에서 안정적으로 작동합니다.
  • 최대 16개의 병렬 장치로 부하 용량을 확장합니다.
  • 켜짐/꺼짐 지연 구성을 통해 입력 시퀀싱을 허용합니다.
  • 과전압, 과전류, 과전력, 과온도 및 전력망 감지로부터 보호합니다.
  • 내장된 임의 파형 지원으로 복잡한 파형을 생성하십시오.
  • 전면 USB 호스트 커넥터를 통해 연결하십시오.