VT4 級無線測試儀,最高頻寬 160 MHz,最高頻率 6 GHz,每個收發器 8 個連接埠

E6640A EXM 無線測試儀可隨您的生產需求擴充,並與最新的蜂巢式和 WLAN 晶片組保持同步。

產品影像
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Maximum frequency

    6 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

最佳化多裝置測試

  • 每個 EXM 提供最多 4 個 TRX 通道,每個 TRX 支援最高 6 GHz 頻寬
  • 每個 TRX 配備 2 個全雙工和 2 個半雙工或 4 個雙工埠
  • 可加以客製,以便透過多埠轉接器(MPA)技術連接多達 32 個 DUT
  • 每個收發器都配備獨立的信號源和分析儀,可更有效地運用測試資源

測試多格式裝置

  • 蜂巢式通訊:5G、LTE/LTE-Advanced FDD、LTE/LTE-Advanced TDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DECT 及 PHS
  • 連接特性:802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax、WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4、Bluetooth® 5.0、多衛星 GNSS、FM、Zigbee、Z-Wave 及數位視訊

將量測速度與良率最大化*

  • 可透過進階排序和單次擷取多次量測(SAMM)技術,擷取多格式蜂巢式和 WLAN 量測結果,以加速執行測試
  • 160 MHz 802.11ac 的接收器 EVM:≤ –43 dB(典型值)
  • 絕對位準準確度,380 MHz 至 3.8 GHz:≤ ±0.2 dB(典型值)
  • 輸出功率範圍,380 MHz 至 6 GHz:+5 至 –130 dBm(典型值)

使用經驗證的完整晶片解決方案,在幾小時而非幾天內,立即啟動並開始運作

  • 利用特定晶片組的校驗和驗證例行程序,縮短測試開發時間並降低成本
  • 利用本地應用工程師專業知識 EXM 最佳化以滿足您的需求

* 所有技術資料如有修改,恕不另行通知。

 

 

在製造無線裝置時,如果能夠獲得並使用最好的資源,您就可以輕易達成更嚴格的目標和更緊湊的時程表。請親自見證是德科技新型 EXM 無線測試儀的威力。它可輕易擴充,以滿足您的生產需求,並可跟上最新的蜂巢式和 WLAN 晶片組之發展步伐。更棒的是,EXM 提供您需要的速度、準確度和埠密度,以便加速並最佳化全量產製造。

推動晶片組獲得更廣泛的接受度

  • 減少您為晶片組投入的固定設備和測試成本
  • 為新標準做好準備:EXM 支援 160 MHz 頻寬、高達 4x4 真實 MIMO、LTE-A CA 等等
  • 藉由做好充分的準備、更快進行試產、獲得是德科技生產整合測試(MTI)團隊提供的 EXM 技術支援,以及是德科技專家提供的專業技術知識,加速您的晶片組生產速度

以更快的速度和更高的自信度推出全新或升級後的系列產品

  • 出色的晶片組相容性以及經過驗證、可直接控制晶片組的 EXM 測試能力,讓您對測試信心滿滿
  • 可充分利用各廠商晶片組內部提供的最快、最可靠的校驗和驗證功能
  • 靈活的多功能、多埠測試,可因應晶片組和元件中非預期的特性

建構更靈活的系統以便因應量產製造應用

  • 使用 EXM 輕鬆跟上您的產能和容量需求
  • 使用 EXM 本身的硬體速度和快速排序功能,實現目前最高的量測速率
  • 以卓越的訊號純度和出色的量測準確度增加第一次測試就通過的良率
  • 方便您設計並驗證 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO 裝置
  • 具備多個收發器(2x2、3x3、4x4),可用高達 160 MHz 的頻寬,同時對多個 MIMO 天線進行測試

使用單一平台,信心滿滿地驗證您的 MIMO 設計,並且有效率地執行製造測試

  • 方便您設計並驗證 802.11n 和 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO 裝置
  • 具備多個收發器(2x2、3x3、4x4),可用高達 160 MHz 的頻寬,同時對多個 MIMO 天線進行測試
  • 切換式 MIMO 提供經濟有效的生產測試解決方案
Keysight 保固標誌