Bande passante maximale de 160 MHz, fréquence maximale de 6 GHz, 8 ports par émetteur-récepteur

Le kit de test sans fil E6640A EXM s'adapte à vos besoins de production et est compatible avec les derniers chipsets cellulaires et WLAN.

image_produit
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Maximum frequency

    6 GHz

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Le kit de test sans fil Keysight E6640A EXM utilise la plateforme éprouvée de Keysight pour les tests de fabrication multiformats et multi-appareils sans signalisation dans une configuration compacte unique. L'automatisation intégrée de pointe et le séquençage efficace pour une vitesse d'exécution optimisée contribuent à réduire les coûts de test liés à la fabrication des appareils 5G et à accélérer leur mise sur le marché.

Le testeur sans fil EXM de Keysight utilise un logiciel intégré de mesure et de forme d'onde 5G NR pour vérifier les performances RF des appareils mobiles. Son architecture évolutive permet aux utilisateurs de rester à jour avec les dernières normes en matière de puces cellulaires et WLAN. L'EXM offre la vitesse, la précision et la densité de ports nécessaires pour accélérer et optimiser rapidement la production à plein régime.

Optimisez les tests multi-appareils :

  • jusqu'à quatre canaux TRX par EXM, avec une bande passante pouvant atteindre 6 GHz sur chaque TRX
  • deux ports full-duplex et deux ports half-duplex ou quatre ports full-duplex par TRX
  • personnalisable pour connecter jusqu'à 32 DUT grâce à la technologie d'adaptateur multiport (MPA)
  • Une source et un analyseur indépendants sur chaque TRX permettent une utilisation efficace des ressources de test.
  • Automatisez vos tests avec Keysight Test Automation sur PathWave

Tester les appareils multiformats :

  • Réseaux mobiles : 5G, LTE /Advanced , LTE /Advanced , HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA, DECT et PHS
  • connectivité : 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax, WLAN MIMO 2x2 / 3x3 / 4x4, Bluetooth®5.0, GNSS multi-satellite, FM, Zigbee, Z-Wave et vidéo numérique

Optimisez le débit et le rendement :

  • Exécutez rapidement des tests en capturant des mesures cellulaires et WLAN multiformats grâce à un séquençage avancé et à des mesures multiples à acquisition unique.
  • Réduisez le temps et les coûts grâce à des routines de calibrage et de vérification spécifiques aux chipsets.
  • Tirez parti de l'expertise des ingénieurs d'application locaux pour optimiser l'EXM en fonction de vos besoins.

Vérifiez efficacement les performances RF du chipset :

  • Réduire le coût des équipements et des tests des chipsets.
  • Testez la 5G en toute confiance grâce à une solution approuvée par Qualcomm dans QDART.
  • Soyez prêt pour les exigences technologiques futures : l'EXM prend en charge la 5G, le LTE-A CA, la norme 802.11ax, le véritable MIMO 4x4 et bien plus encore.
  • Accélérez la mise en production de votre chipset grâce à une meilleure préparation, une montée en puissance plus rapide et l'accès à l'assistance technique spécifique EXM fournie par les spécialistes de Keysight.

Créer des systèmes flexibles pour la fabrication à grande échelle d'appareils sans fil :

  • Répondez facilement à vos besoins en matière de capacité et de puissance de production grâce à l'architecture flexible de l'EXM, qui permet de tester simultanément un à quatre appareils mobiles.
  • Obtenez le débit le plus élevé possible grâce à la vitesse brute du matériel EXM et à son séquençage rapide.
  • Augmentez le rendement dès le premier passage grâce à une pureté de signal supérieure et une excellente précision de mesure.
  • Concevoir et valider des appareils 802.11ax et 802.11ac 2x2/3x3/4x4 True-MIMO
  • Activer le test simultané pour les antennes MIMO avec plusieurs TRX (2x2, 3x3, 4x4)

Vérifiez en toute confiance la mise en œuvre de la conception MIMO 802.11ac/ax et testez efficacement en production sur une seule plateforme :

  • Concevoir et valider des dispositifs 802.11x et 802.11ac 2x2 / 3x3 / 4x4 true-MIMO.
  • Permet de tester simultanément des antennes MIMO avec plusieurs TRX (2x2, 3x3, 4x4) prenant en charge une bande passante de 160 MHz.
  • Réduisez les coûts des tests en fabrication grâce à une solution MIMO commutée.

Questions fréquemment posées