Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight BE3 級電池模擬器包含 E36731A 系列。
此解決方案套件讓工程師能夠以更低的成本,透過利用硬體和軟體解決方案,在電池測試中實現卓越的準確度、重複性和安全性。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
200 W
Number of outputs
1
Maximum voltage per output
30
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E36731ABP 電池模擬套件是一款全面的整合式解決方案,結合了硬體和軟體。它包含 E36731A 200 W 電池模擬器與分析儀,以及 Keysight PW9253A PathWave 進階電池測試與模擬軟體的永久授權。
此套件讓您能夠:
下載此 傳單 以深入了解此套件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。