Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト BE3-class バッテリエミュレータには、E36731Aシリーズが含まれます。
ソリューション 、ハードウェアとソフトウェアの両方のソリューションを活用することで、エンジニアがバッテリー試験において優れた精度、再現性、安全性を低コストで実現することを可能にします。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
200 W
Number of outputs
1
Maximum voltage per output
30
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト E36731ABP バッテリーエミュレーションバンドルは、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた包括的なオールインワンソリューションです。E36731A 200 Wバッテリーエミュレータおよびプロファイラと、キーサイト PW9253A PathWave Advanced Battery Test and Emulationソフトウェアの永久ライセンスが含まれています。
このバンドルにより、以下が可能になります。
このバンドルについてさらに詳しく知るには、このフライヤーをダウンロードしてください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。