100W 雙路輸出電源供應器,雙路 35V,1.4A 或 60V,0.8A

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。

產品影像
  • Maximum current per output

    1.4 A

  • Maximum power

    100 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    2

  • Up / down programming settling time

    90 us

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E3649A 100 W 雙輸出電源供應器,兩個 35 V,1.4 A 或 60 V,0.8 A
E3649A 100 W 雙輸出電源供應器,兩個 35 V,1.4 A 或 60 V,0.8 A

型號:

E3649A

數量

選購項目

1

直流電源供應器,雙輸出,雙範圍:0-35 V/ 1.4 A,0-60V/ 0.8 A,100 W。GP | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz

焦點訊息

Keysight E3649A 100 W 雙輸出桌上型電源供應器具有雙範圍靈活性,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍能夠讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列提供單路和雙路輸出機種。 可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。

額定輸出(在 0 °C 至 40 °C)2 個輸出

  • 範圍 1:0 至 35 V / 1.4 A
  • 範圍 2:60 V / 0.8 A

程控準確度(在 25 °C ± 5 °C), ±(% 輸出 + 偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 10 mV (對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,< 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.2% + 10 mA

漣波和雜訊 (20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:< 8 mVpp / 1 mVrms
  • 常模電流:< 4 mArms

讀回準確度 (在 25 °C ± 5 °C), ±(% 輸出 + 偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 5 mV (對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,< 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.15% + 5 mA(對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,< 0.15% + 10 mA)

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。