モデル:
E3649A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよび E36441A電源が含まれます。
E3649A 100Wデュアル出力ベンチ電源は、低電圧と高電圧のデュアルレンジの柔軟性を備えています。低電圧レンジにより、電源はより多くの電流を供給できます。E3640シリーズには、単出力/デュアル出力のモデルがあります。GPIBまたはRS232による自動化テストが可能です。
Maximum current per output
1.4 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
90 us
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 359,469
モデル:
E3649A
納期:
数量
オプション
1
DC電源、デュアル出力、デュアルレンジ:0-35V/1.4A、0-60V/0.8A、100W。GP | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
AC 100V単相3線式。100 VAC ±10V動作、47~63 Hz
E3649A 100Wデュアル出力ベンチ電源は、低・高電圧のデュアルレンジの柔軟性を備えています。低電圧レンジによって、電源はより多くの電流を供給できます。 E3640 シリーズには、単出力/デュアル出力のモデルがあります。 GPIB または RS232 で自動テスト。
出力定格(@ 0 ℃~40 ℃) 2出力
プログラミング確度 (@ 25 °C ± 5 °C)、±(% 出力 + オフセット)
リップル/ノイズ 20 Hz~20 MHz
リードバック確度 (@ 25 °C ± 5 °C)、±(% 出力 + オフセット)
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。