모델:
E3649A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급 장치가 포함됩니다.
키사이트 기본 DC 공급 장치는 제한된 예산에 essential 제공합니다.
Maximum current per output
1.4 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
90 us
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 3,211,000
모델:
E3649A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급기, 이중 출력, 이중 범위: 0-35 V/ 1.4 A, 0-60V/ 0.8 A, 100 W. GP | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년
1
AC 230V 단상 3선식. 230 VAC +/- 23V 동작, 47 ~ 63 Hz
E3649A 100 W 이중 출력 벤치 전원 공급기는 낮은 전압 범위와 높은 전압 범위의 유연한 이중 범위가 특징입니다. 저전압 범위에서는 전원 공급기가 더 많은 전류를 출력할 수 있습니다. E3640 시리즈는 단일 출력 모델과 이중 출력 모델이 있습니다. GPIB 또는 RS232를 사용하여 테스트를 자동화하십시오.
출력 정격(0 °C ~ 40 °C), 2개 출력
프로그래밍 정확도(25°C ± 5°C), ±(% 출력 + 오프셋)
리플 및 노이즈: 20 Hz ~ 20 MHz
리드백 정확도(25°C ± 5°C), ±(% 출력 + 오프셋)
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.