60W 雙路輸出電源供應器,雙路 35V,0.8A 或 60V,0.5A

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。

產品影像
  • Maximum current per output

    0.8 A

  • Maximum power

    60 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    2

  • Up / down programming settling time

    0.09 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E3647A 60 W 雙輸出電源供應器 35 V, .8 A 或 60 V, 0.5 A
E3647A 60 W 雙輸出電源供應器 35 V, .8 A 或 60 V, 0.5 A

型號:

E3647A

數量

選購項目

1

直流電源供應器,雙輸出,雙範圍:0-35V/0.8 A 和 0-60V/0.5 A,60 W。G | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,47 至 63 Hz

焦點訊息

額定輸出(0 °C 至 40 °C),雙輸出

  • 範圍 1:0 至 35 V/0.8 A
  • 範圍 2:0 至 60 V/0.5 A

程控準確度(25 °C ± 5 °C),±(% 輸出加上偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 10 mV(對於 Keysight E3646、E3647A、E3648A、E3649A 機型的輸出 2,< 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.2% + 10 mA

漣波和雜訊 (20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:< 8 mVpp/1 mVrms
  • 常模電流:< 4 mArms

讀回準確度(25 °C ± 5 °C),±(% 輸出加上偏移)

  • 電壓:< 0.05% + 5 mV (對於 E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 機型的輸出 2,< 0.1% + 25 mV)
  • 電流:< 0.15% + 5 mA(對於 E3646A、E3647A、E3648A、E3649A 機型的輸出 2,< 0.15% + 10 mA)

Keysight E3647A 60 W 雙輸出桌上型電源供應器具有雙範圍靈活性,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍能夠讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列雙路輸出電源供應器備有單路和雙路輸出機型,您可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。