모델:
E3647A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급 장치가 포함됩니다.
키사이트 기본 DC 공급 장치는 제한된 예산에 essential 제공합니다.
Maximum current per output
0.8 A
Maximum power
60 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
0.09 ms
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 2,682,000
모델:
E3647A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급 장치, 듀얼 출력, 듀얼 범위: 0-35V/0.8A 및 0-60V/0.5A, 60W. G | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.
1
AC 230V 단상 3선식. 230 VAC +/- 23V 동작, 47 ~ 63 Hz
E3647A 60 W 이중 출력 벤치 전원 공급기는 낮은 전압 범위와 높은 전압 범위의 유연한 이중 범위가 특징입니다. 저전압 범위에서는 전원 공급기가 더 많은 전류를 출력할 수 있습니다. E3640 시리즈 이중 출력 전원 공급기는 단일 출력 모델과 이중 출력 모델이 있으며, GPIB 또는 RS232를 사용하여 테스트를 쉽게 자동화합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.