這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 量測範圍
•空氣溫度:0 - 40 °C(32 – 104 °F)
•空氣壓力:70 – 110 kPa(10.2 – 16.0 psia)
•空氣濕度:10 – 90% - 準確度(每年校驗一次)
•空氣溫度:±0.1 °C(±0.2 °F)
•空氣壓力:±80 Pa(±0.012 psi)
•空氣濕度:±5% - 更新速率:4 秒一次
- 功耗:2 mW 典型值
- 小巧輕盈
•尺寸:Φ42 x 26 mm(Φ1.65 x 1.02 英吋)
•重量:60 公克(0.13 磅)
Keysight E1738A 環境感測器可以量測空氣壓力、溫度和濕度。如與 5530 雷射校驗系統搭配使用,感測器可以檢測工作環境的變化並自動進行補償,進而改善整體系統準確度。
空氣感測器或材料感測器,可使用各種長度的可更換感測器電纜進行連接。E1739A/B/C/D 感測器電纜包括 5 米、10 米、15 米和 25 米多種長度規格,並配有彈性卡入式連接器,連接起來非常方便,使用者可根據需求快速更換電纜。
- 自動補償環境變化,以避免影響到空氣中光的波長(WOL)
- 提高系統的準確度和可重複性
- 擴展雷射干涉儀定位系統的應用
- 三年保固,確保高可靠性
Interested in a E1738A?
Extend the capabilities for your 空氣感測器
Featured Resources for E1738A Air Sensor
Want help or have questions?