Highlights

センサ確度

  • 空気温度:±0.1 ℃
  • 空気湿度:±5% RH
  • 空気圧:±80 pa

Keysight E1738A環境センサは、空気の圧力、温度、湿度を測定します。5530ダイナミック・キャリブレータと組み合わせることにより、動作環境の変化を検出して自動的に補正します。これにより、システム全体の確度が向上します。

空気センサと材料センサでは、さまざまな長さの交換可能なセンサ・ケーブルを使用できます。ケーブルには5 m、10 m、15 m、25 mの長さがあり、必要に応じて簡単に交換できるように、着脱が簡単なはめ込み式のコネクタを装備しています。

  • 空気中の光波長(WOL)に影響する環境の変化を自動的に補正
  • システムの確度と再現性が向上
  • レーザー干渉計位置決めシステムのアプリケーションを拡大
  • 3年間の保証に裏付けられた高い信頼性
さらに表示
 E1738A Air Sensor

Interested in a E1738A?

Want help or have questions?