검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 측정 범위
• 기온: 0 - 40 °C(32 – 104 °F)
• 기압: 70 – 110 kPa(10.2 – 16.0 psia)
• 기습: 10 – 90% - 정확도(매년 교정)
• 기온: ±0.1 °C(±0.2 °F)
• 기압: ±80 Pa(±0.012 psi)
• 기습: ±5% - 새로 고침 빈도: 4초
- 전력 손실: 2 mW(일반)
- 작은 크기와 가벼운 무게
• 크기: Φ42 x 26 mm(Φ1.65 x 1.02 in)
• 무게: 60 g(0.13 lb)
키사이트 E1738A 환경 센서는 기압, 기온, 기습을 측정합니다. 5530 레이저 교정 시스템과 함께 사용하는 경우 센서는 작동 환경의 변화를 감지하고 자동으로 보정합니다. 따라서 전반적인 시스템 정확도가 향상됩니다.
교체 가능한 다양한 길이의 센서 케이블을 공기 또는 재료 센서와 함께 사용할 수 있습니다. E1739A/B/C/D 센서 케이블은 5m, 10m, 15m, 25m 길이로 제공되며 간편한 스냅온 커넥터가 있어 필요한 경우 빠르게 케이블을 바꿀 수 있습니다.
- 공기 중 빛의 파장(WOL)에 영향을 미칠 수 있는 환경 변화 자동 보정
- 시스템의 정확도 및 반복성 개선
- 레이저 간섭계 포지셔닝 시스템 응용 범위 확장
- 3년 보증으로 높은 신뢰도 제공
Interested in a E1738A?
Extend the Capabilities For Your Air Sensor
Featured Resources for E1738A Air Sensor
Want help or have questions?