E1738A 気温/気圧/湿度センサ

データシート

E1738A エアセンサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムを構成するKeysight E1736A USBセンサハブに接続して使用します。E1738A エアセンサをE1736A USBセンサハブに接続するときには、着脱可能なE1739A/B/C/Dセンサケーブルを使用します。それぞれ長さの異なるセンサケーブル(5 m/10 m/15 m/25 m)です。ケーブルにはスナップ・オン・コネクタが付き、脱着可能ですので、必要な長さのケーブルへの変更が容易です。