這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 量測範圍:0 – 55 °C(32 – 131 °F)
- 準確度:±0.1 °C(±0.2 °F),每年校驗一次
- 更新速率:4 秒一次
- 功耗:1 mW 典型值
- 小巧輕盈
• 尺寸:Φ42 x 17.5 mm(Φ1.65 x 0.7 英寸)
• 重量:30 g(0.07 磅)
Keysight E1737A 材料感測器可用於監測待測裝置或工件自身的溫度。該感測器能夠檢測溫度變化,並對熱膨脹誤差進行自動補償。
空氣感測器或材料感測器可以使用各種長度的可更換感測器電纜進行連接。E1739A/B/C/D 感測器電纜包括 5 米、10 米、15 米和 25 米多種長度規格,並配有彈性卡入式連接器,連接起來非常方便,因此使用者可以根據需要快速更換電纜。
Keysight 5530 雷射校驗系統採用 Keysight E1737A 感測器等環境補償元件,不僅提高了製造相符性,同時還提升了產品品質和可靠性,使使用者能夠製造高準確度的產品。
- 對設備熱膨脹進行自動補償
- 提高系統的準確度和可重複性
- 擴展雷射干涉儀定位系統的應用
- 三年保固期確保高可靠性

Interested in a E1737A?
Extend the capabilities for your 材料感測器
Featured Resources for E1737A Material Sensor
Want help or have questions?