主な特長

  • 測定範囲:0~40 °C(32~104 °F)
    • 精度:1年ごとの校正で±0.1 ℃(±0.2 °F)
      • リフレッシュレート: 4秒ごと
      • 消費電力: 1 mW(代表値)
      • 小型で軽量
        • 寸法:直径42×17.5 mm(1.65×0.7インチ)
        • 重量:30 g (0.07 lb)

Keysight E1737A材料センサは、測定対象物やワークピース自体の温度を監視します。 センサは温度変化を検知し、熱膨張の誤差を自動的に補正します。

長さの異なる交換可能なセンサケーブルは、エアセンサまたは材料センサのいずれにも使用できます。 E1739A/B/C/Dのセンサケーブルは、5 m、10 m、15 m、25 mの長さがあり、簡単なスナップオンコネクタを備えているので、必要に応じて素早くケーブルを交換することができます。

Keysight 5530レーザー校正システムは、Keysight E1737Aセンサなどの環境補正部品を利用することで、製造の一貫性を高め、製品の品質と信頼性を向上させ、精密な製品の製造を可能にします。

  • 測定器の熱膨張を自動的に補正
  • システムの精度と再現性の向上
  • レーザー干渉計による位置決めシステムの適用範囲を拡大
  • 3年保証による高い信頼性

さらに表示
E1737A Material Sensor

E1737Aに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。