E1737A 物体温度センサ

データシート

E1737A 物体温度センサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムの一部としてKeysight E1736A USBセンサハブと組み合わせて使用します。E1737A 物体温度センサをE1736A USBセンサハブに接続するには、着脱可能なE1739A/B/C/D センサケーブルを使用します。それぞれ長さの異なるセンサーケーブル(5 m/10 m/15 m/25 m)です。ケーブルにはスナップオンコネクタが付き脱着可能ですので、必要な長さの ケーブルへの変更が容易です。