這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 量測範圍
• 材料溫度:0 - 40 °C(32 – 104 °F)
• 空氣壓力:0 - 40 °C(32 – 104 °F)
• 空氣壓力:70 – 110 kPa(10.2 – 16.0 psia)
• 空氣濕度:10 – 90% - 典型解析度
• 材料溫度:0.004 °C(0.007 °F)
• 空氣壓力:0.004 °C(0.007 °F)
• 空氣壓力:5 Pa(0.001 psi)
• 空氣濕度:1% - 更新速率:4 秒一次
- 小巧輕盈
• 尺寸:102 x 63 x 24 mm(4.02 x 2.48 x 0.95 英寸)
• 重量:200 g(0.44 磅)
Keysight E1736A USB 感測器集線器小巧輕盈,方便使用者將多達四個感測器連接到電腦。感測器與感測器集線器使用可更換的纜線(包括 5、10、15 和 25 公尺長度)進行連接。纜線兩端配有彈性卡入式連接器,讓連接變得輕而易舉。
Interested in a E1736A?
Extend the capabilities for your USB Sensor Hub
Featured Resources for E1736A USB Sensor Hub
Want help or have questions?