HIGHLIGHTS

小型軽量のKeysight E1736A USBセンサ・ハブを使えば、最大4個のセンサをPCに接続できます。センサとセンサ・ハブとの接続には、5 m、10 m、15 m、25 mの長さを選択できる交換可能なケーブルを使用します。コネクタは着脱が容易なはめ込み式です。

さらに表示

Interested in a E1736A?

Want help or have questions?