這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 與其他是德科技接收器相比,每個雷射頭可提供更多的軸數
- 每秒 2 公尺的旋轉率,可大幅提升載物台速度
- 在整個頻率範圍和高達 25:1 的振幅範圍內,將誤差限制在 ±1LSB
Keysight E1709A 遠端高效能接收器專為需要次奈米量測解析度的最嚴苛應用而設計。
Keysight E1709A 的靈敏度是前一代產品 Keysight E1708A 的 11 倍,可讓您的應用增加一倍以上的軸數。
此接收器的頻寬是 E1708A 的兩倍以上,而線性光學元件可以 2 m/s(平面鏡光學元件為 1 m/s)的準確位移進行量測。
量測信號頻率會隨著載物台速度而改變。 Keysight E1709A 可將頻率改變導致的相位處理誤差降到最低。 此外,該接收器還可以避免因載物台運動期間的微小俯仰、滾動和偏航運動所導致的量測信號功率變化所引發的誤差。 這些特性有助於在系統運動狀況下,提供最準確的量測。
- 0.2 µW 靈敏度,可增加軸數
- 每秒 2 公尺的旋轉率,可大幅提升載物台速度
- 在整個頻率範圍和高達 25:1 的振幅範圍內,將誤差限制在 ±1LSB
您對 E1709A 感興趣嗎?
E1709A 遠端高效能接收器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助