お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E1709A 高性能リモート・レシーバ
The Keysight E1709A Remote High Performance Receiver is for use in the most demanding applications requiring sub-nanometer measurement resolution...
HIGHLIGHTS
- 他のKeysightレシーバよりも多いレーザ・ヘッドあたりの軸数
- 高いステージ速度でも2m/sのスルーレート
- 全周波数レンジおよび最高25:1の振幅レンジで誤差を±1LSBに低減
Keysight E1709A高性能リモート・レシーバは、サブナノメータの測定分解能が要求される厳しいアプリケーションに適しています。
Keysight E1709Aは、モデルKeysight E1708Aの11倍の感度があり、アプリケーションの軸数を2倍以上に増やすことができます。
また、このレシーバはE1708Aの2倍以上の帯域幅を持っているので、線形光学系で2m/s(平面鏡の光学系で1m/s)の速度で変位を正確に測定できます。
ステージ速度が変化すると測定信号の周波数が変化します。Keysight E1709Aは、こうした周波数変化による位相処理誤差を最小限にします。このレシーバは、ステージ移動時のピッチやロール、ヨーといった小さな揺れに起因する測定信号のパワー変化による誤差に対するイミュニティもあります。こうした優れた機能を使用して、移動システムで正確な測定を行うことができます。
- 軸数が増えた場合にも0.2μWの高感度
- 高いステージ速度でも2m/sのスルーレート
- 全周波数レンジおよび最高25:1の振幅レンジで誤差を±1LSBに低減
Interested in a E1709A?
Extend the capabilities for your Remote High Performance Receiver
Featured Resources for E1709A Remote High Performance Receiver
Want help or have questions?