這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般規格
- 重量:170 g
- 電源:15V @ <250 mA
- 靈敏度:2.2 uW,使用 2 m 光纖時(5 uW,使用 10 m 光纖時)
- 功耗:3.8W
- 輸出:差動方波(100 kHz - 7.2 MHz)
- 適用於各種光學元件和電子產品
Keysight E1708A 遠端動態接收器專為需要次奈米解析度運動系統的應用而設計。
它提供媲美 Keysight 10897D 高解析度雷射軸開發板的效能,擁有高解析度、低可變資料記錄的系統效能。
由於系統載物台運動導致的都卜勒頻移會改變量測頻率,Keysight E1708A 可確保將相位處理誤差降到最低。 它還不受量測信號功率位準變化所導致的誤差的影響。
Keysight E1708A 使用光纖將雷射波束從遠端感測器裝置傳輸到電子元件。 如此可將發熱電子元件安裝在遠離量測區域的地方,進而提高量測準確度和可重測性。 此光纖纜線還提高安裝設計靈活性,並且更容易調整接收器的衰減和靜噪調整。
- 將運動系統中的相位誤差降到最低,以確保高準確度
- 不受量測信號功率動態變化的影響
- 在整個頻率範圍內,將誤差限制在 ±1 LSB
- 遠端感測器可提高量測準確度和可重測性
您對 E1708A 感興趣嗎?
E1708A 遠端動態接收器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助