InGaAs 相機安裝座

將 InGaAs 相機安裝到 DS1101A 故障注入雷射系統上,以識別容易受到故障注入攻擊的區域。

產品影像
  • Additional features

    C-mount adapter for camera

  • Technology

    Device security

  • Product type

    Camera mount adapter

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DS1105A InGaAs 相機座是用於將 InGaAs 相機安裝到 DS1101A 故障注入雷射系統的轉接器,可建立光子發射影像。這些影像將在晶片運作時突顯其活動區域,有助於精確識別易受故障注入攻擊的區域。

  • 相機用 C 型接環轉接器
  • 適用於重量輕於 500 公克的相機
  • 使用轉接器後,搭配 5 倍物鏡時,視野約為 3.8 mm x 3.1 mm。
  • 包含 1200nm 二極體環形燈
  • 可用頻譜範圍:1000 – 1300 nm 時 T > 86 %,900 – 1400 nm 時 T > 65 %