這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 此套件結合所有觸發/解碼軟體套件,讓您能更快、更輕鬆地完成低速串列匯流排除錯
- 具備自動設定功能,讓您能在 30 秒內完成示波器設定,以顯示特定協定解碼結果
- 獲得多元的整合式協定觸發功能 – 請參閱產品規格書所列的完整功能
- 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
- 透過時間關聯檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
此完整套件包含所有 Infiniium 觸發/解碼軟體套件:D9010LSSP、D9010AUTP、D9020AUTP、D9010EMBP、D9010MILP、D9010MPLP、D9010MCDP、D9010MPMP、D9010USBP、D9010PCIP 和 D9010EKRP。 此套件專為與 Infiniium 90000 系列、V 系列、Z 系列和 UXR 系列搭配使用而設計。 如需其他 Infiniium 即時示波器機型適用的版本,請參考 D9011BDLP。
您對 D9020BDLP 感興趣嗎?
D9020BDLP 完整版 Infiniium 協定觸發/解碼軟體套件的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助