お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9020BDLP Infiniiumオシロスコープ用のInfiniiumプロトコル・トリガ/デコードの完全なバンドル
この完全なバンドルには、利用可能なすべてのInfiniiumデコード/トリガ・パッケージの、D9010LSSP、D9010AUTP、 D9020AUTP、D9010EMBP、D9010MILP、D9010MPLP、D9010MCDP、D9010MPMP、D9010USBP、D9010PCIP、D9010EKRPが含まれています。
ハイライト
- あらゆるInfiniiumトリガ/デコードパッケージを1つにまとめたこのパッケージを使って、低スピードのシリアルデバッグをより速く、より簡単に
- オシロスコープを設定し、自動セットアップ機能によって30秒以内に特定プロトコルのデコードを表示
- 豊富な内蔵プロトコルレベルのトリガを使用可能ー完全なリストについてはデータシートを参照
- プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
- 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート
この完全なバンドルには、利用可能なすべてのInfiniiumデコード/トリガパッケージの、D9010LSSP、D9010AUTP、D9020AUTP、D9010EMBP、D9010MILP、 D9010MPLP、D9010MCDP、D9010MPMP、D9010USBP、D9010PCIP、D9010EKRPが含まれています。 Infiniium90000シリーズ、Vシリーズ、Zシリーズ、UXRシリーズで動作するよう設計されています。 その他のInfiniiumリアルタイムオシロスコープのモデルについては、D9111BDLPをご確認ください。
D9020BDLPに興味がありますか?
完全なInfiniiumプロトコルトリガー/デコードバンドルの機能を拡張
D9020BDLP Infiniiumプロトコルトリガー/デコード完全なバンドルの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。