這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
自動化
- 具有設定精靈的測試框架,可提供快速設定、配置和強大的多試驗測試功能
- 靈活的信號探量設定搭配,搭配使用單端 SMA 纜線或差動式探棒,可在單次運行中測試多個通道
- 可配置的測試參數,方便您靈活地執行其他符合 XAUI 相關標準的測試
- 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測項目、通過/不通過狀態、邊限分析,以及波形等資料
支援的標準
- XAUI(IEEE 802.3-2005,條款 47)
- 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005,條款 54)
- XAUI-based CPRI、OBSAI RP3 和 Serial RapidIO
可擴充性
- 利用使用者自訂的應用工具:
- 建立完全整合的客製化測試、配置變數和連接指示
- 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB script 或是元件控制器
- 配置用於您的測試套件的外部儀器
相容性
- V 系列、Z 系列和 UXR 即時示波器
在進行 XAUI 裝置設計時,您可能會面臨必須同時執行設計和驗證作業的挑戰。具 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 和串列 RapidIO 支援的 Keysight D9010XAUC XAUI 相符性測試應用軟體,可快速準確地執行 XAUI 驗證,進而協助您提高設計效率。D9010XAUC 軟體可協助您確認裝置是否符合 IEEE 802.3-2005 10 gigabit Ethernet 規格所定義的 XAUI 規格。是德科技示波器和數位信號分析儀,提供出色的信號完整性和探量功能,可確保您的設計符合規格要求。此應用軟體也提供 XAUI 相關的 10GBASE-CX4 規格支援。此應用軟體可協助您執行符合其他 XAUI 相關標準的測試,如 CPRI、OBSAI RP3、10 Gigabit 光纖通道 XAUI 和串列 Rapid IO 等各種標準。
具 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 和串列 RapidIO 支援的 D9010XAUC XAUI 相符性測試應用軟體,可在所有 Infiniium V 系列、Z 系列和 UXR 示波器上運作。
Free Trials
D9010XAUC XAUI Electrical Validation Application Software and 30-Day Trial License
Keysight D9010XAUC XAUI electrical performance validation software for Infiniium Series oscilloscopes.
Interested in a D9010XAUC?
Extend the capabilities for your XAUI 相符性測試應用軟體,支援 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 和串列 RapidIO 等規格
Featured Resources for D9010XAUC XAUI 相符性測試應用軟體,支援 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 和串列 RapidIO 等規格
Want help or have questions?